Lithium-Ionen-Akkus von Vertiv HPL
Der Vertiv HPL-Batterieschrank wurde von Rechenzentrumsexperten für Rechenzentrumsbenutzer entwickelt und bietet Ihnen modernste Lithium-Ionen-Batterietechnologie, die überzeugende Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten ermöglicht: längere Batterielebensdauer, geringerer Wartungsbedarf, einfachere Installation und Wartung, sicherer Betrieb und transparente Informationen.
Produkt wurde in Ihrem Dashboard gespeichert
Sie haben dieses Produkt in Ihrem Dashboard gespeichert, um es ggf. später anzeigen zu können. Wenn Sie das Produkt nicht mehr speichern möchten, können Sie es jederzeit wieder aus Ihrem Dashboard entfernen.
Zum Speichern bitte anmelden beziehungsweise Konto erstellen
Lithium-Ionen-Akkus von Vertiv HPL
Der Vertiv HPL-Batterieschrank wurde von Rechenzentrumsexperten für Rechenzentrumsbenutzer entwickelt und bietet Ihnen modernste Lithium-Ionen-Batterietechnologie, die überzeugende Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten ermöglicht: längere Batterielebensdauer, geringerer Wartungsbedarf, einfachere Installation und Wartung, sicherer Betrieb und transparente Informationen.
Garantie: Zehn Jahre Garantie auf die Batterielaufzeit sowie drei Jahre Garantie auf Gehäuse, elektrische und mechanische Komponenten.Vorteile
Leistungsmerkmale
Technische Daten
Konfiguriert in einem standardmäßigen 24’’-IT-Rack, das mit sechs installierten 78Ah-Lithium-Ionen-Batteriemodulen ausgeliefert wird, bietet die Vertiv HPL eine Kapazität von bis zu 44kWh bei einer Leistungsdichte von 240kW. Die HPL-Batteriemodule arbeiten kontinuierlich bei bis zu 30 °C (86 Grad Fahrenheit) und ermöglichen es Rechenzentren, die Kühlkosten zu reduzieren und die PUE zu verbessern. Vertiv HPL bietet Funktionen, die speziell für den Einsatz in Rechenzentren entwickelt wurden, wie z. B. eine redundante BMS-Architektur (Battery Management System), eine interne Stromversorgung und ein benutzerfreundliches HMI-Display, wodurch die Systemzuverlässigkeit verbessert und eine erstklassige Benutzererfahrung erreicht wird. Vertiv HPL ist nahtlos in die USV- und Überwachungsprodukte von Vertiv integriert und bietet ein höheres Maß an Schutz, Transparenz und Leistungsverbesserung. Die HPL-Batteriemodule haben eine 10-Jahres-Garantie auf die Laufzeit mit lebenslang gespeicherten Betriebsdaten im BMS, was Ihnen lebenslanges Vertrauen für Ihre Entscheidung sichert.