The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Die Zusammenarbeit mit einem Vertreter eines der Hersteller von Vertiv erlaubt die Konfiguration komplexer Designs für Ihre individuellen Anforderungen. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das technische Beratung zu einem großen Projekt benötigt, kann Vertiv Ihnen diesen Support bieten.

Mehr erfahren

Viele Kunden erwerben Vertiv Produkte für ihre IT-Anwendungen über einen Vertriebspartner von Vertiv. Unsere Partner verfügen über umfangreiche Schulung und Erfahrung und sind einzigartig dafür positioniert, ganze IT- und Infrastrukturlösungen mit Vertiv-Produkten zu spezifizieren, zu verkaufen sowie Support dafür anzubieten.

Einen Vertriebspartner finden

Sie wissen schon, was Sie brauchen? Möchten Sie den Komfort des Online-Einkaufs und -Versands nutzen? Vertiv Produkte aus bestimmten Kategorien können über einen Online-Vertriebspartner erworben werden.


Finden Sie einen Online Reseller

Brauchen Sie Hilfe bei der Produktauswahl? Sprechen Sie mit einem hochqualifizierten Vertiv-Spezialisten, der Ihnen den Weg zu genau der Lösung weist, die für Sie die richtige ist.



Wenden Sie sich an einen Spezialisten von Vertiv

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Produktfamilie

Liebert APM-USV, 30-600 kW

Die Liebert® APM ist ein vielseitiges und modulares transformatorloses USV-System, das für den Betrieb mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % zum Schutz mittlerer und großer unternehmenskritischer Anwendungen entwickelt wurde.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Bankwesen, Finanzen und Versicherungen
  • Rechenzentrum/Colocation/Hosting
  • Gesundheitswesen
  • Telekommunikation
  • Transport
Garantie: Dieses Produkt besitzt die ETL-Zulassung (Energy Technology List).

Die Liebert® APM ist ein vielseitiges und modulares transformatorloses USV-System, das für den Betrieb mit einem maximalen Wirkungsgrad von bis zu 96,3 % zum Schutz mittlerer und großer unternehmenskritischer Anwendungen entwickelt wurde. Für Kunden in Großbritannien: Dieses Produkt besitzt die ETL-Zulassung (Energy Technology List). Im Rahmen der ECA-Regelung (Enhanced Capital Allowance) können für ETL-gelistete Produkte 100 % der Anschaffungskosten im ersten Jahr steuerlich abgesetzt werden.

Vorteile

Hoher Wirkungsgrad für geringere Gesamtbetriebskosten
Bemerkenswerte Verfügbarkeit von Wirkleistung
FlexPower TechnologyTM: Kapazitätsausbau ohne erhöhten USV-Platzbedarf
Kürzere MTTR und einfache Wartung
Integrierte Parallel- und Lastbussynchronisierung
Enorme Flexibilität hinsichtlich verschiedener Überbrückungszeitkonfigurationen 
Geringere Batterieladezeiten
LIFETM-Funktionen für Ferndiagnose und vorbeugende Überwachung 
 Im Rahmen der ECA-Regelung (Enhanced Capital Allowance) können für ETL-gelistete Produkte 100 % der Anschaffungskosten im ersten Jahr steuerlich abgesetzt werden

Leistungsmerkmale

Main benefits of the Liebert APM online UPS, as an interactive infographic
Wirkungsgrad im Doppelwandlerbetrieb von über 96 %
Wirkungsgrad im ECO-Modus-Betrieb von bis zu 99 %
Ausgangsleistungsfaktor Eins
Module mit HotSwap-Fähigkeit
Modulare Redundanz bei N+1-Konfiguration
Zwischen Modulen verteilte Intelligenz
Vier Schranklösungen (bis 150/300/400/600 kW)
Integrierte Batterien für Konfigurationen bis 90 kW
Maximalkapazität USV-System 600 kW
HotSwap-fähiges statisches Bypass-Modul (nur bei Liebert APM 50–600 kW) 

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für Ohio, 43215, USA Änderung
Vertiv (Liebert Services)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Produkt-Schwerpunkte: Geräte für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Stromverteilung, Thermal Management, Integrierte Lösungen, Schränke und Einhausungen
PARTNER
Überblick
Partner-Login

Sprache & Standort