The page you're viewing is for German (EMEA) region.

The page you're viewing is for German (EMEA) region.

Product Family

Chlorid CP-70Z AC USV

Unterbrechungsfreie Wechselstromversorgung, die für Hochleistungsindustrien entworfen wurde, bietet volle Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Optionen. Diese Systeme kombinieren eine herkömmliche Design-Topologie (SCR/IGBT) mit bewährter digitaler Steuerungstechnologie, um hohe Zuverlässigkeit und die besten Leistungen in elektrischen und Umgebungsbedingungen zu bieten.

Broschüre anfordern
Am besten geeignet für::
  • Chemie/Petrochemie
  • ohne Öl-Gas
  • Öl und Gas
  • Stromerzeugung
  • Transport

Übersicht Modellspezifikationen
Chloride CP-70Z AC UPS 31 IEC
5 to 250 kVA   3 x 400 VAC (380, 415)   1 x 230 VAC (220, 240) / 1 x 110 VAC (115, 120)   IEC  
Chloride CP-70Z AC UPS 31 UL
5 to 250 kVA   3 x 480 VAC / 3 x 208 VAC   1 x 120 VAC   UL  
Chloride CP-70Z AC UPS 33 IEC
10 to 500 kVA   3 x 400 VAC (380, 415)   3 x 400 VAC (3801, 415) / 3 x 220 VAC (200, 230)   IEC  
Chloride CP-70Z AC UPS 33 UL
10 to 500 kVA   3 x 480 VAC / 3 x 208 VAC   3 x 480 VAC / 3 x 208 VAC   UL  

Vorteile

Tailor made systems to comply with customer's specifications
Ruggedized solutions for demanding environments: high temperatures, vibrations, dust, elevation, dripping water and moisture
Efficient maintenance: Easy front-access to most critical modules
Smart access to UPS data: Large colour LCD touch-pad for user interface with embedded event logger (up to 2000 events) and capability to export recorded events via memory stick

Leistungsmerkmale

Thyristor-based (SCR) rectifier
IGBT/PWM-based inverter
Input and output isolation transformers included
Multilingual colored touchpad display with embedded event log
20+ years lifespan
Compatible with lead-acid and nickel-cadmium batteries, vented or recombination types
Parallel operation

*Gehen Sie auf die Produktseite des jeweiligen Modells, indem Sie den Namen des Modells oben in der Datentabelle angeben, um Downloads zu den einzelnen Modellen anzuzeigen.

Ansprechpartner in Ihrer Nähe finden

Ansprechpartner Produktsupport

Ansprechpartner anzeigen für USA 02139 Änderung
Vertiv (Chloride)
5980 West Sam Houston Parkway North, Suite 100 Houston Texas 77041 USA
Produkt-Schwerpunkte: Industrial AC and DC Systems

Sprache & Standort