Avocent SV 200 Series Desktop KVM Switches
Avocent Desktop KVM switches bring order to desktop chaos. Whether you have a business with limited IT resources or a department in a large organization, these KVM solutions simplify access to essential business systems. Each switch supports a wide range of peripherals and up to four different systems. By pushing a button, users gain instant access to multiple computers - all through a single monitor, keyboard and mouse.
Se ha guardado este producto en su dashboard
Acaba de guardar este producto en su dashboard para verlo más tarde. Cuando ya no quiera tenerlo guardado, puede eliminar fácilmente el elemento de su dashboard.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto para más tarde
- Gobierno
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Venta minorista y mayorista
Avocent SV 200 Series Desktop KVM Switches
Avocent Desktop KVM switches bring order to desktop chaos. Whether you have a business with limited IT resources or a department in a large organization, these KVM solutions simplify access to essential business systems. Each switch supports a wide range of peripherals and up to four different systems. By pushing a button, users gain instant access to multiple computers - all through a single monitor, keyboard and mouse.
- Gobierno
- Militar, defensa, aeroespacial y misiles
- Venta minorista y mayorista
Especificaciones
Avocent® SV240DPH KVM Switch
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | ||||
Ver más información del producto | |||||
Avocent® SV2160DPH KVM Switch
|
|||||
1 x DP / HDMI universal port | UHD 4K (3840x2160) @ 60Hz | ||||
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 220 KVM Switch
|
|||||
DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 35 mm | 177 mm | 61 mm | .5 kg |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 220H KVM Switch
|
|||||
HDMI 1.4 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 35 mm | 177 mm | 61 mm | .5 kg |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 240 KVM Switch
|
|||||
DVI-I (HDMI and VGA with adapter) | UHD 4K - 3840 x 2160 @ 30 Hz (via DVI to HDMI) | 42 mm | 342 mm | 125 mm | 1.5 kgs |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 240D KVM Switch
|
|||||
Display Port 1.2 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 42 mm | 342 mm | 125 mm | 1.5 kgs |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 220D KVM Switch
|
|||||
Display Port 1.2 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 35 mm | 177 mm | 61 mm | 0.5 kg |
Ver más información del producto | |||||
Avocent SV 240H KVM Switch
|
|||||
HDMI 1.4 | UHD 4K - resolutions up to 3840 x 2160 @ 30Hz | 42 mm | 342 mm | 125 mm | 1.5 kgs |
Ver más información del producto |
Beneficios
Características
* Para ver descargas específicas de modelos, debe ir a la página de producto específica del modelo al seleccionar el nombre del modelo en el gráfico de especificaciones arriba.